SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLF10045T-150M3R5

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CLF10040T-150M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.18, 2017
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
10.00mm Nom.
Breite (W)
9.70mm Nom.
Dicke / Höhe
4.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
7.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.60mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
15μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
3.5A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.5A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
37.3mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
43mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
1.49g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...