SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLF252012MT-6R8M

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : VLS252012HBX-6R8M-1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.18, 2017
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2021
Last Shipment Date : Sep.30, 2021
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLF-M
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.75mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
6.8μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
560mA (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
504mA (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
890mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
280mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
340mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.021g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...