SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLF504010MT-150M

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLF-M
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : VLS3012HBX-150M-N (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.18, 2017
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2021
Last Shipment Date : Sep.30, 2021
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:VLF-MT

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.00mm ±0.30mm
Breite (W)
4.00mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
1.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
15μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
830mA (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
740mA (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
980mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
330mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
400mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.073g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern