SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLM10555T-3R3M7R2-2H

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : SPM10065VC-3R3M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.14, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.31, 2026
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
10.50mm Max.
Breite (W)
10.60mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
5.40mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (D)
6.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (E)
1.90mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (F)
1.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.3μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
12A (25% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
7.2A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
8.3mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
9.55mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
1.7g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...