SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS2012ET-100M-CA

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : Contact
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLS-E
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.10mm
Breite (W)
2.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.65mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
10μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
520mA (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
470mA (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
530mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
695mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
834mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.017g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...