SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS201610HBX-R68M-1

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
VLS-HBX-1
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.60mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
680nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
3.53A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
3.1A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2.9A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
2.47A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
44mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
53mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.016g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK