SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS201612CX-220M
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
| Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Nennspannung [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Documents
-
RoHS Certificate
-
SVHC / REACH Certificate
-
[Selection Guide] Inductors for Power Circuits (Commercial Grade)
-
[Selection Guide] Inductors for Power Circuits (Automotive Grade)
-
[Application Note] How to Use Power Inductors
-
[Application Note] Selection Guide for Power Inductors in Consideration of Leakage Flux
-
[Solution Guide] Solutions for silencing DC-DC converters - Measures Against Acoustic Noise in Power Inductors
Technical Support Tools
Verwandter Inhalt
Charakteristische Kurve
Kurve wird geladen, bitte warten...
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1H331M050BA
Capacitance=330pF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X8R2A222K080AA
Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA152M-NKA
Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLT32-R31
L=310nH
Rated current=12.1A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM5030T-R68M-HZ
L=0.68μH
Rated current=8.9A
L x W x T :
5.2 x 5 x 3mm
Hochspannungsschalter
B88269X3900C011
Nominal coil voltage=12V DC
Continuous operating current=300A
Hochspannungsschalter
B88269X7960C011
Nominal coil voltage=24 V DC
Continuous operating current=400 A
Bidirektionaler Wandler
EZA2500-32048FC
Rated Voltage = 48VDC/320VDC, Output Power = 2.5kW Max.
Option: With coating on both sides of PCB model, High speed & dust tight & long service life fan type
Ferrite Magnete
FB9H
Br = 430±10 mT
Hcj = 386.08 kA/m Min.