SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS252012HBX-6R8M-1

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
VLS-HBX-1
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:VLS252012HBX
  • Induktivitäten,Spulen:VLS252012HBX

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
6.8μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
1.35A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.15A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.1A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
940mA (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
310mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
372mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.03g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern