SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS3012HBX-2R2M

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
VLS-HBX
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : VLS3012HBX-2R2M-N (Interchangeability is not guaranteed.)
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:VLS3012HBX
  • Induktivitäten,Spulen:VLS3012HBX

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.00mm ±0.10mm
Breite (W)
3.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.40mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.2μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
3.76A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
3.35A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.15A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
2.84A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
88mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
106mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.053g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern