SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS3012HBX-3R3M-N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
VLS-HBX
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.00mm ±0.10mm
Breite (W)
3.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.40mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.3μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
2.78A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
2.5A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2.63A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
2.37A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
130mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
150mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.053g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...