SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS4012CX-6R8M-1

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLS-CX-1
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:VLS3012CX
  • Induktivitäten,Spulen:VLS3012CX

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.00mm ±0.20mm
Breite (W)
4.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
6.8μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
1.32A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.19A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.74A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
1.56A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
174mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
209mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.046g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern