SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS4012HBX-2R2M

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : VLS4012HBX-2R2M-N (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
VLS-HBX
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm ±0.10mm
Breite (W)
4.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.40mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.2μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
5.2A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
4.68A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.72A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
3.35A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
78mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
94mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.092g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...