SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS4012HBX-R68M-N New Product

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
VLS-HBX
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:VLS4012HBX
  • Induktivitäten,Spulen:VLS4012HBX

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm ±0.10mm
Breite (W)
4.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.40mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
680nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
7.78A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
7A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
5.95A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
5.36A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
37mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
44mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.092g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern