SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS6045EX-6R8M-H

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLS-EX-H
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:VLS6045EX-H
  • Induktivitäten,Spulen:VLS6045EX-H

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
6.00mm ±0.30mm
Breite (W)
6.30mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
4.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
5.10mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
6.8μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
4.7A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.6A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
36mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
47mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
1500pcs
Gewicht
0.6g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern