Transponderspulen

B82450A1344C000

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
AEC-Q200AEC-Q200
X/Y CoilX/Y Coil
Typ
TC1210
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Induktivitäten,Transponderspulen:TC1210
  • Induktivitäten,Transponderspulen:TC1210

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.20mm ±0.20mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.34mH ±5% at 125kHz
Betriebsfrequenz
125kHz
Q [Min.]
15 at 125kHz
Sensitivität (Typ.)
3.7mV/μT at 125kHz
Resonanzfrequenz (Min.)
2MHz
Resonanzfrequenz (Typ.)
Gleichstromwiderstand (Max.)
42Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.05g
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern