Transponderspulen

B82451L4664E402

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Z CoilZ Coil
Typ
B82451L*E
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
7.70mm ±0.20mm
Breite (W)
7.40mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
2.65mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.66mH ±3% at 125kHz
Betriebsfrequenz
125kHz
Q [Min.]
46.4 at 125kHz
Sensitivität (Typ.)
16mV/μT at 125kHz
Resonanzfrequenz (Min.)
Resonanzfrequenz (Typ.)
1.2MHz
Gleichstromwiderstand (Max.)
46.2Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1500pcs
Gewicht
1g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...