Transponderspulen

TPL1183525-242Y-236N

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.28, 2020
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2022
Last Shipment Date : Sep.30, 2022
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
X/Y CoilX/Y Coil
Typ
TPL1183525
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
11.80mm ±0.50mm
Breite (W)
3.50mm ±0.40mm
Dicke / Höhe
2.40mm ±0.30mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.36mH ±3% at 125kHz
Betriebsfrequenz
125kHz
Q [Min.]
35 at 125kHz
Sensitivität (Typ.)
25mV/μT (Ref.) at 125kHz
Resonanzfrequenz (Min.)
1MHz
Resonanzfrequenz (Typ.)
1.2MHz
Gleichstromwiderstand (Max.)
35Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
2500pcs
Gewicht
0.3111g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern