Ferrite Magnete
FB12B
|
|
magnetische Eigenschaften
| Magnetische Restflussdichte [Br] / mT |
|
| Koerzitivfeldstärke [Hcb] / (kA / m) |
|
| Koerzitivfeldstärke [Hcj] / (kA / m) |
|
| maximales Energieprodukt [BH] / (kJ / m³) |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012C0G1H103K060AA
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.6mm
General
Entstörkondensatoren
B32924B4105K000
1uF, 350Vrms AC
14m(W) x 24.5m(H) x 31.5m(L)
Magnetfeldsensoren zur Strommessung
TCM1110-BAAA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
Hall-Schalter
HAL1505SU
Switching Behavior: Latching
Interface: 3-wire
Hall-Schalter
HAL1510SU
Switching Behavior: Unipolar
Interface: 3-wire
Hall-Schalter
HAL1561SU
Switching Behavior: Latching
Interface: 2-wire
Ferrite-Kerne
PC40 EE70X91X19
E Cores (EE Type)
Dimensions(A/B/C)=70/45.5/19.5
Ferrite Magnete
FB12H
Br = 460±10 mT
Hcj = 415.0 kA/m Min.
Ferrite Magnete
FB13B
Br = 475±10 mT
Hcj = 360.0 kA/m Min.
Ferrite Magnete
FB3G
Br = 375±15 mT
Hcj = 250.7 kA/m Min.