Drahtlose Energieübertragung / NFC-Antennen (Schild)

IFQ06-050RN1HRX300

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Low LossLow loss
Serie
IFQ06
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge
100m Nom.
Breite
300mm Nom.
Magnetische Materialdichte
0.05mm Nom.
Gesamtdicke
0.088mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Relative Permeabilität
56 at 13.56MHz
Oberflächenwiderstand (Min.)
10MΩ / square
Wärmeleitfähigkeit
1.5W/m・K

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Doppelseitiges Klebenband
NO
Lieferart
Roll
Flammhemmerstandard

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen