Drahtlose Energieübertragung / NFC-Antennen (Schild)

IFQ06S-050ND1HRX300

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
Low LossLow loss
Serie
IFQ06S
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge
100m Nom.
Breite
300mm Nom.
Magnetische Materialdichte
0.05mm Nom.
Gesamtdicke
0.08mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Relative Permeabilität
56 at 13.56MHz
Oberflächenwiderstand (Min.)
10MΩ / square
Wärmeleitfähigkeit
1.5W/m・K

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Doppelseitiges Klebenband
YES
Lieferart
Roll
Flammhemmerstandard

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen