Schirmungsfolien (Schild)

IFF08-050ND1HRX300

Applikationen
Commercial GradeCommercial Grade
Eigenschaften
High LossHigh loss
ReflowReflow
Serie
IFF08
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Schirmungsfolien mit hoher Dämpfung:High Loss,Hybrid/IFF08

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge
100m Nom.
Breite
300mm Nom.
Magnetische Materialdichte
0.05mm Nom.
Gesamtdicke
0.08mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Relative Permeabilität
102 at 1MHz
Oberflächenwiderstand (Min.)
1MΩ / square
Elektrischer Widerstand (Typ.)
Wärmeleitfähigkeit
1.5W/m

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Doppelseitiges Klebenband
YES
Lieferart
Roll
Flammhemmerstandard