Schirmungsfolien (Schild)

IFL10M-025NB300X200

Applikationen
Commercial GradeCommercial Grade
Eigenschaften
High LossHigh loss
Serie
IFL10M
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Schirmungsfolien mit hoher Dämpfung:High Loss,IFL

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge
300mm Nom.
Breite
200mm Nom.
Magnetische Materialdichte
0.025mm Nom.
Gesamtdicke
0.035mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Relative Permeabilität
120 at 1MHz
Oberflächenwiderstand (Min.)
1MΩ / square
Elektrischer Widerstand (Typ.)
Wärmeleitfähigkeit
1.5W/m

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Doppelseitiges Klebenband
YES
Lieferart
Sheet
Flammhemmerstandard