Schirmungsfolien (Schild)

IFL10M-050NB1HRX300

Produktstatus
Production
Applikationen
Commercial Grade
Eigenschaften
High LossHigh loss
Serie
IFL10M
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge
100m Nom.
Breite
300mm Nom.
Magnetische Materialdichte
0.05mm Nom.
Gesamtdicke
0.06mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Relative Permeabilität
120 at 1MHz
Oberflächenwiderstand (Min.)
1MΩ / square
Elektrischer Widerstand (Typ.)
Wärmeleitfähigkeit
1.5W/m・K

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Doppelseitiges Klebenband
YES
Lieferart
Roll
Flammhemmerstandard

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen