Hochspannungsnetzteile

102A-1KV-NEG

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : Aug.26, 2022
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2023
Last Shipment Date : Sep.29, 2023
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ALE
Modell
ALE-OEM
Option
Negative polarity
Option Lineup
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to the catalog
Produktmarke
TDK-Lambda

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 140VAC
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
1000Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
0 to 1000V
Durchschnittliche Ladeleistung des Kondensators
1000J/sec
Spitzenladeleistung des Kondensators
1100J/sec
Ladestrom
2.2A
Kontinuierliche DC Strom
1A
Kontinuierliche DC Leistung
1kW
Polarität
Negative
Leistungsfaktor
0.65
Effizienz
85% Typ.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Breite (W)
146mm Nom.
Höhe (H)
141mm Nom.
Tiefe (T)
361mm Nom.
Gewicht
3600g Typ. (7.9lbs Typ.)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 45°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 85°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
UL60601-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.