Hochspannungsnetzteile

303S-5kV-NEG-3P480

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ALE
Modell
ALE-Rack mount
Option
Negative polarity
Option Lineup
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to the catalog
Produktmarke
TDK-Lambda

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
432 to 528VAC
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
5000Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
0 to 5000V
Durchschnittliche Ladeleistung des Kondensators
30000J/sec
Spitzenladeleistung des Kondensators
37500J/sec
Ladestrom
15A
Kontinuierliche DC Strom
10A
Kontinuierliche DC Leistung
50kW
Polarität
Negative
Leistungsfaktor
0.9
Effizienz
85% Typ.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Rack mount
Breite (W)
482mm Nom.
Höhe (H)
311mm Nom.
Tiefe (T)
571mm Nom.
Gewicht
100kg Typ. (220.5lbs Typ.)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 55°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 70°C
Kühlung
Water
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.