Hochspannungsnetzteile

402L-10KV-NEG-3P208

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ALE
Modell
ALE-Rack mount
Option
Negative polarity
Option Lineup
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to the catalog
Produktmarke
TDK-Lambda

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
180 to 264VAC
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
10000Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
0 to 10000V
Durchschnittliche Ladeleistung des Kondensators
4000J/sec
Spitzenladeleistung des Kondensators
5000J/sec
Ladestrom
1A
Kontinuierliche DC Strom
400mA
Kontinuierliche DC Leistung
4kW
Polarität
Negative
Leistungsfaktor
0.85
Effizienz
85% Typ.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Rack mount
Breite (W)
482mm Nom.
Höhe (H)
178mm Nom.
Tiefe (T)
432mm Nom.
Gewicht
30kg Typ. (66.1lbs Typ.)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 45°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 85°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.