Hochspannungsnetzteile

LC1202-OEM-4KV-NEG-3P208

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ALE
Modell
ALE-Rack mount
Option
Negative polarity
Option Lineup
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to the catalog
Produktmarke
TDK-Lambda

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
180 to 264VAC
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
4000Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
0 to 4000V
Durchschnittliche Ladeleistung des Kondensators
12000J/sec
Spitzenladeleistung des Kondensators
13500J/sec
Ladestrom
6.75A
Kontinuierliche DC Strom
3.75A
Kontinuierliche DC Leistung
12kW
Polarität
Negative
Leistungsfaktor
0.9
Effizienz
90% Typ.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Rack mount
Breite (W)
482mm Nom.
Höhe (H)
222mm Nom.
Tiefe (T)
432mm Nom.
Gewicht
46kg Typ. (101.4lbs Typ.)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
5 to 45°C
Lagertemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Water
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.