µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler

FS1606-1200-AL New Product

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Anwendungsdetails
Storage
Server
Telecom
Networking
Industrial
Serie
FS1606
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler FS1606

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Size

Länge (L)
3.30mm ±0.10mm
Breite (W)
3.30mm ±0.10mm
Dicke (T)
1.35mm ±0.10mm

Electrical Characteristics

Eingangsspannungsbereich Dual Supply Mode
2.5 to 16V
Eingangsspannungsbereich Single Supply Mode
4.5 to 16V
Versorgungsspannungsbereich
2.3 to 16V
Ausgangsspannung
1.2V
Dauerausgangsstrom
0 to 6A

Other

Betriebsübergangstemp.
-40 to 125°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.05g