Block-Varistoren

B72232B0251K001

Produktstatus
Production
Applications
IndustrialIndustrial
Type
B32K250
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detail Size Information
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximum Operating Voltage [DC]
320V
Maximum Operating Voltage [AC]
250Vrms
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
25kA
Energy Absorption
330J
Capacitance (Typ.)
2.2nF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern