Block-Varistoren

B72232B0751K001

Produktstatus
Production
Applications
IndustrialIndustrial
Type
B32K750
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detail Size Information
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximum Operating Voltage [DC]
970V
Maximum Operating Voltage [AC]
750Vrms
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
25kA
Energy Absorption
800J
Capacitance (Typ.)
800pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern