Block-Varistoren

B72240B0441K001

Produktstatus
Production
Applications
IndustrialIndustrial
Type
B40K440
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detail Size Information
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximum Operating Voltage [DC]
585V
Maximum Operating Voltage [AC]
440Vrms
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
40kA
Energy Absorption
950J
Capacitance (Typ.)
1.7nF

Weiteres

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen