Block-Varistoren

B72280B0381K001

Produktstatus
Production
Applications
IndustrialIndustrial
Type
B80K385
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detail Size Information
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximum Operating Voltage [DC]
505V
Maximum Operating Voltage [AC]
385Vrms
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
100kA
Energy Absorption
2kJ
Capacitance (Typ.)
9nF

Weiteres

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...