Block-Varistoren

B72280B0441K001

Produktstatus
Production
Applications
IndustrialIndustrial
Type
B80K440
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detail Size Information
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximum Operating Voltage [DC]
585V
Maximum Operating Voltage [AC]
440Vrms
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
100kA
Energy Absorption
2.35kJ
Capacitance (Typ.)
8.1nF

Weiteres

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern