Vielschicht-Chip Schutzelemente

SGNE06C080MT150N25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
SwitchSwitch
RS-232C/423RS-232C/RS423
RS-422/485RS-422/RS-485
HeadphoneAudio (Headphone)
SpeakerAudio (Speaker)
Merkmale
Low ClampLow Clamp
High SpeedHigh Speed
≥15kV ESDESD ≥15kV
Serie
SGNE
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.60mm ±0.03mm
Breite (W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.03mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.30mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.25mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.30mm +0.06,-0.05mm

Elektrische Kennwerte

Nennspannung [DC]
5.5V
Durchbruchspannung (Nom.)
8V
Kapazität (Typ.)
15pF
ESD Klemmhöchstspannung (Typ.) [8kV]
58.5V
ESD durschnittliche Klemmspannung (Max.) [8kV]
25V

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
15000pcs
Gewicht
0.0002g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...