Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72205S0140K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S05K14
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
5.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
7.00mm Max.
Körperdicke (th)
3.40mm Max.
Körperhöhe(h)
8.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
18V
Maximale Betriebsspannung [AC]
14Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
50A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
100A
Energieabsorption
400mJ
Kapazität (Typ.)
1.45nF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...