Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72205S0350K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S05K35
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
5.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
7.00mm Max.
Körperdicke (th)
3.70mm Max.
Körperhöhe(h)
8.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
45V
Maximale Betriebsspannung [AC]
35Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
50A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
100A
Energieabsorption
1.1J
Kapazität (Typ.)
620pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...