Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72210P2171K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S10K175E2K1
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
7.50mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
12.00mm Max.
Körperdicke (th)
5.10mm Max.
Körperhöhe(h)
16.00mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
0.80mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
225V
Maximale Betriebsspannung [AC]
175Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
1.5kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
3.5kA
Energieabsorption
40J
Kapazität (Typ.)
500pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...