Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72210S0551K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S10K550
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
7.50mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
12.00mm Max.
Körperdicke (th)
7.10mm Max.
Körperhöhe(h)
15.00mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
0.80mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
745V
Maximale Betriebsspannung [AC]
550Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
1.5kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
2.5kA
Energieabsorption
60J
Kapazität (Typ.)
120pF