Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72210S2461K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S10K460E2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
7.50mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
12.00mm Max.
Körperdicke (th)
7.70mm Max.
Körperhöhe(h)
15.00mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
0.80mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
615V
Maximale Betriebsspannung [AC]
460Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
1.5kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
3.5kA
Energieabsorption
70J
Kapazität (Typ.)
150pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...