Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72214P2551K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S14K550E2K1
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
7.50mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
23.00mm Max.
Körperdicke (th)
9.40mm Max.
Körperhöhe(h)
21.00mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
800.00mm ±50.00mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
745V
Maximale Betriebsspannung [AC]
550Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
6kA
Energieabsorption
220J
Kapazität (Typ.)
265pF