Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72214Q0151K101

Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
Q14K150
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Überspannungsschutz,Bedrahtete Scheibenvaristoren:Q14
  • Überspannungsschutz,Bedrahtete Scheibenvaristoren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
10.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
16.50mm Max.
Körperdicke (th)
5.20mm Max.
Körperhöhe(h)
19.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
200V
Maximale Betriebsspannung [AC]
150Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
8kA
Energieabsorption
85J
Kapazität (Typ.)
1.1nF

Weiteres

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern