Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72214S0141K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S14K140
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
7.50mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
15.50mm Max.
Körperdicke (th)
4.30mm Max.
Körperhöhe(h)
18.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
800.00mm ±50.00mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
180V
Maximale Betriebsspannung [AC]
140Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
4.5kA
Energieabsorption
36J
Kapazität (Typ.)
820pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...