Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72214S0200K101

Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S14K20
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Überspannungsschutz,Bedrahtete Scheibenvaristoren:S14
  • Überspannungsschutz,Bedrahtete Scheibenvaristoren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
7.50mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
15.50mm Max.
Körperdicke (th)
4.60mm Max.
Körperhöhe(h)
18.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
800.00mm ±50.00mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
26V
Maximale Betriebsspannung [AC]
20Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
500A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
1kA
Energieabsorption
6J
Kapazität (Typ.)
6.8nF

Weiteres

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern