Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72214S1300K102

Produktstatus
Production
Anwendungen
AutomotiveAutomotive
Typ
S14K30AUTO
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
7.50mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
17.00mm Max.
Körperdicke (th)
5.30mm Max.
Körperhöhe(h)
20.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
800.00mm ±50.00mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
34V
Maximale Betriebsspannung [AC]
30Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
500A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
1kA
Energieabsorption
9J
Kapazität (Typ.)
5nF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...