Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72220P3131K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S20K130E3K1
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
10.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
22.50mm Max.
Körperdicke (th)
5.10mm Max.
Körperhöhe(h)
27.00mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
170V
Maximale Betriebsspannung [AC]
130Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
5kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
12kA
Energieabsorption
135J
Kapazität (Typ.)
2.4nF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...