Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72220S0140K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S20K14
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
10.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
21.50mm Max.
Körperdicke (th)
4.60mm Max.
Körperhöhe(h)
25.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
18V
Maximale Betriebsspannung [AC]
14Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
1kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
2kA
Energieabsorption
12J
Kapazität (Typ.)
19nF