Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72220S0551K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S20K550
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
10.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
21.50mm Max.
Körperdicke (th)
7.50mm Max.
Körperhöhe(h)
26.00mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
745V
Maximale Betriebsspannung [AC]
550Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
6.5kA
Energieabsorption
210J
Kapazität (Typ.)
410pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern