Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72220S1250K102

Produktstatus
Production
Anwendungen
AutomotiveAutomotive
Typ
S20K25AUTO
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
10.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
23.00mm Max.
Körperdicke (th)
6.20mm Max.
Körperhöhe(h)
27.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
28V
Maximale Betriebsspannung [AC]
25Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
1kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
2kA
Energieabsorption
22J
Kapazität (Typ.)
11.1nF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...