Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72220S2211K101

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
Typ
S20K210E2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Rastermaß (e)
10.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
21.50mm Max.
Körperdicke (th)
5.40mm Max.
Körperhöhe(h)
25.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
270V
Maximale Betriebsspannung [AC]
210Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
10kA
Energieabsorption
160J
Kapazität (Typ.)
1.1nF