Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72220U2381K501

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
IndustrialIndustrial
Typ
SNF20K385E2S5
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Rastermaß (e)
10.00mm ±1.00mm
Körperbreite (w)
23.50mm Max.
Körperdicke (th)
10.60mm Max.
Körperhöhe(h)
30.50mm Max.
Leitungslänge (l)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)
1.00mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
505V
Maximale Betriebsspannung [AC]
385Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
3kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
10kA
Energieabsorption
273J
Kapazität (Typ.)
600pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...